Turbines d'eau d'alimentation de la chaudière

Empêcher les arrêts imprévus coûteux avec SKF

Systèmes d'eau d'alimentation
Utilisées pour entraîner la pompe d'eau d'alimentation de la chaudière dans les grandes centrales à charbon, les turbines d'eau d'alimentation à vapeur sont soumises à des vibrations élevées et le déséquilibre du rotor, qui peuvent causer des défaillances et des arrêts imprévus.

Les niveaux de vibration, les températures et les pressions élevés sont parmi les raisons nécessitant la surveillance et la protection constante des turbines à vapeur. Lorsque les pannes obligent à réaliser des travaux ou à une remise à neuf de la machine, les réparations peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours.

Comme les turbines sont toujours des éléments critiques de la production d'énergie, SKF offre un éventail de solutions pour qu'elles fonctionnent toujours de manière fiable. Ces solutions vont des systèmes avancés et des accouplements d'arbres, aux systèmes sophistiqués de maintenance conditionnelle et de gestion des équipements.

Solutions

SKF logo