Roulements de la classe de performance SKF Explorer
Pour améliorer l'endurance et la durée de service

- Roulements rigides à billes
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rotule sur rouleaux
- Roulements CARB à rouleaux toroïdaux
- Roulements à rouleaux coniques
Amélioration de la classe de performances SKF Explorer
Tous les roulements à rotule sur rouleaux et roulements CARB SKF ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Les avantages :
- Augmentation de la durée de disponibilité
- Fiabilité accrue
- Résistance à la contamination
- Augmentation des niveaux de productivité
- Réduction du niveau sonore et vibratoire
- Excellente résistance à l'usure