Paliers complets SKF ConCentra

Conçus pour une meilleure fiabilité dans des conditions difficiles

ConCentra
Les roulements à rouleaux et billes SKF ConCentra peuvent supporter des conditions extérieures difficiles, ainsi que des charges lourdes, des chocs et des contaminants. Ils font figure d'alternative éprouvée et rentable aux roulements et montages de paliers conventionnels.

Particulièrement bien adaptés aux applications de convoyeur de produits en gros et extérieur, les paliers complets SKF ConCentra donnent d'excellents résultats lorsque les exigences de maintenance sont difficiles et minimales. Graissés et étanches, prêts et faciles à monter, les unités permettent de réduire les demandes en matière de maintenance.

Une technologie de blocage parfaitement concentrique

La fixation concentrique facile sur les arbres du commerce est un avantage supplémentaire. Deux paires de bagues concentriques aux surfaces de contact à portées coniques de précision multiples maintiennent une prise concentrique d'environ 360 degrés sur toute la circonférence de l'arbre.
  • Amélioration de la durée de service 
  • Réduction des vibrations et de la corrosion de contact
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Augmentation de la fiabilité opérationnelle
  • Montage sans souci et sans contamination
  • Maintenance minimale
SKF logo