Concasseurs

Supportez un éventail de conditions avec SKF

Concasseur de charbon
Exposées aux intempéries toute l'année, ces grandes machines d'extérieur doivent empiler, ramasser ou charger du charbon vers ou depuis des piles. Hormis les extrêmes de température, l'humidité, la poussière de charbon abrasive et autres contaminants, les composants de machine doivent supporter les charges lourdes et les charges par chocs qui peuvent considérablement limiter leur durée de vie.

Les solutions SKF peuvent aider à augmenter la durée de vie des composants, à réduire les coûts de fonctionnement, les coûts de maintenance et les pertes de productivité associées.

Solutions

SKF logo