Systèmes d'eau de condensat et d'appoint

Augmenter la disponibilité des pompes et des moteurs

Pompe de condensat et d'appoint dans une une centrale électrique
Condenser la vapeur des turbines, puis la faire recirculer vers le distributeur de la chaudière, ainsi que l'eau d'appoint, représente une autre étape cruciale dans le fonctionnement de la centrale d'électricité à charbon.

Il s'agit également d'un processus qui soumet les pompes et les moteurs concernés à des températures et des pressions élevées qui peuvent entraîner des défaillances, des arrêts imprévus et des coupures de courant coûteuses. SKF peut vous aider à les empêcher grâce à plusieurs équipements de pointe et solutions de fiabilité.

Équipement de système d'appoint de condensat

SKF logo