Compresseurs de désulfuration

Solutions haute capacité de SKF

Station de compresseur
Pour aider à accélérer le mélange du SO2 et du calcaire, des compresseurs d'oxydation forcée maintiennent un approvisionnement en air continu en mouvement à travers le lit d'oxydation.

S'agissant en général d'unités centrifuges fonctionnant à une capacité de 100 %, les compresseurs d'oxydation forcée sont soumis à des vitesses, températures et niveaux de vibration élevés qui peuvent entraîner des arrêts imprévus. SKF peut aider à empêcher ces arrêts tout en augmentant la fiabilité du compresseur de plusieurs manières. Les solutions SKF pour les compresseurs vont des roulements, joints et systèmes de surveillance, aux essais sur moteurs électriques statiques et dynamiques.

Solutions

SKF logo