Systèmes de captage au calcaire

Capture de SO2 à un coût de fonctionnement inférieur

Concasseur de charbon
En raison des réglementations croissantes, de nombreuses centrales à charbon capturent les gaz SO2 nuisibles avec un système de désulfuration des gaz de combustion (FGD). Le plus courant est le système de captage au calcaire, qui peut enlever plus de 95 % des gaz de combustion SO2 et produire des produits dérivés de gypse utiles simultanément.

Pour accomplir un tel rendement à un coût acceptable, les pompes, compresseurs, concasseurs et agitateurs doivent fonctionner de manière fiable et efficace. Vu les matériaux hautement corrosifs et les conditions de fonctionnement difficiles impliquées, il s'agit d'un défi de taille. SKF peut vous aider à y répondre avec une gamme d'équipements de pointe et de solutions de fiabilité.

Équipement de système de captage au calcaire

SKF logo