Compresseurs d'air et moteurs

Unités nécessitant beaucoup d'énergie et de maintenance

Station de compresseur d'air
Plusieurs sous-systèmes de centrale comptent sur les compresseurs d'air de station et leurs moteurs pour fournir de l'air comprimé et filtré pour un usage général. Pour les systèmes d'instrumentation, maintenir un débit constant d'air comprimé, filtré, sec et sans huile est essentiel pour contrôler les nombreux processus de la centrale.

Comme pour de nombreux compresseurs à air industriel, la consommation énergétique peut être importante, tandis que les vitesses, températures et pressions élevées présentent de nombreux défis de maintenance et de fiabilité.

SKF peut vous aider

Pour maintenir le fonctionnement aussi efficace que possible de ces compresseurs, des solutions à faible maintenance et haute fiabilité sont essentielles. SKF peut les fournir. Nous pouvons aider les centrales à obtenir un fonctionnement fiable et éco-énergétique du compresseur avec des solutions qui incluent tout, des roulements aux systèmes de surveillance et de lubrification.

Solutions

SKF logo