Systèmes d'air d'instrumentation et de station

Opportunités de réduction des coûts pour les compresseurs

Station de compresseur d'air
Responsable de fournir de l'air comprimé, propre et sec à la centrale, le système d'air de station inclut plusieurs compresseurs d'air groupés en deux sous-systèmes : ceux fournissant de l'air aux instruments de la centrale et ceux fournissant de l'air pour les besoins généraux.

Ces deux sous-systèmes présentent des opportunités souvent négligées de réduction de la consommation énergétique, qui permettent de diminuer les coûts d'exploitation et d'améliorer la fiabilité. Après avoir collaboré avec les fabricants de compresseur depuis des décennies, SKI dispose d'un éventail de solutions permettant aux centrales de réaliser ces opportunités.

Équipement de systèmes d'air d'instrumentation et de station

SKF logo