Tendeurs de boulons Hydrocam

Galet tendeur Hydrocam

L'assemblage et le démontage des flasques de précision boulonnées nécessitent une approche méthodologique très stricte, des erreurs pouvant conduire à des pannes coûteuses et souvent désastreuses. Plusieurs études ont montré que les problèmes rencontrés sur les assemblages boulonnés sont le plus souvent dus à une mauvaise conception de l'ensemble ou une mauvaise application de la méthode de serrage, de l'outillage, ou de l'inspection.


Aujourd'hui, on sait que de toutes les différentes causes des pannes, la plus fréquente est un mauvais assemblage. SKF travaille dans le domaine du serrage de boulons par tension de précharge depuis les années 1940. Les tendeurs de boulons HYDROCAM dev SKF peuvent serrer les boulons de 5 à 500 mm.

SKF logo