Systèmes de turbine à vapeur

Un investissement tournant massif

Turbine à vapeur
Avec une masse tournante de plus de 200 tonnes et de 30 mètres de long, les turbines à vapeur représentent la machine individuelle la plus large d'une centrale quelconque. Elles sont aussi l'investissement individuel le plus important d'une centrale. Vu leur coût et leur aspect critique pour la production énergétique, les turbines à vapeur exigent une condition constante de surveillance et des systèmes de protection à sécurité intégrée de pointe.

Les niveaux de vibrations, les températures et les pressions élevés sont parmi les raisons nécessitant la surveillance et la protection constante des turbines à vapeur et à combustion. Lorsque les pannes obligent à réaliser des travaux ou à une remise à neuf de la machine, les réparations peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours.

Protégez vos machines avec SKF

SKF dispose d'un éventail de solutions pour maintenir les systèmes de turbine en fonctionnement fiable, des systèmes d'accouplement d'arbre de pointe, aux outils et technologies de surveillance d'état et de gestion des ressources sophistiqués.

Solutions

SKF logo