Vis à billes et à rouleaux

Vis à billes et à rouleaux

SKF fournit des solutions complètes aux applications qui nécessitent la transformation de la rotation en un mouvement linéaire. La gamme de produits d'entraînement comprend des vis à billes à filet roulé, des vis à rouleaux et des vis à billes rectifiées. 


Les principaux avantages incluent :
  • vis à billes à filet roulé : plusieurs systèmes de recirculation sont disponibles, précision élevée couvrant la plupart des exigences, le jeu peut être réduit ou éliminé
  • vis à rouleaux : bien au-delà des limites des vis à billes, précision et rigidité optimales, vitesse élevée et forte accélération, le jeu peut être réduit ou éliminé
  • vis à billes miniatures : très compactes
  • vis à grand pas : très rapides
  • vis à billes à filet rectifié : plus de rigidité et précision
SKF logo