Le système de support de décision @ptitude de SKF réduit la durée d'analyse des données d'une centrale à cycle combiné de jusqu'à 70 %

Le défi

Centrale à cycle combiné
Une centrale en cours de construction en Espagne avait besoin d'un système de fiabilité de l'équipement intégré qui transmettrait des paramètres de maintenance basée sur la condition et en ligne à un système d'aide à la décision pour la fiabilité du système améliorée et la disponibilité de la centrale.

La solution SKF

SKF a mis en œuvre le système d'aide à la décision @ptitude de SKF sur les équipements critiques et importants de la centrale et l'a réglé afin qu'il capture les données de maintenance prévisible et de fiabilité pilotée par l'opérateur, les données du système de protection des machines critiques, les données de processus et les données d'analyse de l'huile. SKF a également intégré l'aide à la décision @ptitude SKF au système de gestion de la maintenance informatisé de la centrale pour les notifications d'ordre de travail.

Les résultats

L'aide à la décision @ptitude de SKF a aidé la société à :
  • Réduire le temps d'analyse de 70 %
  • Exploiter la centrale avec moins de personnel tout en maintenant la fiabilité des équipements
  • Capturer les données de fonctionnement et de maintenance et fournir une formation aux nouveaux employés
SKF logo