Une solution d'essai sur moteur électrique permet à une centrale d'économiser 2,5 millions €

Le défi

Systèmes de circulation d'eau
Une centrale électrique nord-américaine savait qu'une sur trois de ses pompes d'eau de circulation submergée fonctionnait hors de ses limites de performance habituelles. En cas de défaillance catastrophique, une telle panne coûterait des millions en matière de perte de revenus.

Mais la pompe était essentielle aux opérations quotidiennes et la direction de la centrale hésitait à examiner le problème de manière plus approfondie : les coûts de retrait à eux seuls se seraient élevés à 60 000 $. Cherchant un moyen de maintenir la disponibilité et la fiabilité au coût de cycle de vie le plus bas possible, la centrale s'est adressée à SKF.

Analyse de moteur électrique/Solution SKF

En utilisant les outils d'analyse électrique SKF de pointe, le client a vérifié que le moteur de pompe exigeait moins d'alimentation d'entrée et fonctionnait à une vitesse plus élevée. Point plus important, une comparaison de signature de couple instantanée des trois moteurs a révélé que la pompe au fonctionnement douteux tournait à une valeur de couple de 25 % inférieure aux deux autres pompes et à une bande de couple de fonctionnement large qui variait considérablement par rapport aux autres pompes.

Les résultats

Les essais ont fourni des preuves concluantes justifiant le retrait de la pompe. Après qu'un plongeur ait examiné la pompe, la centrale a appris que le flasque de fermeture était tombé dans la fosse d'eau, ce qui réduisait la productivité et causait des cavitations aléatoires. Le flasque de fermeture a été rattaché et la pompe a été remise en service rapidement.
SKF logo