SKF SRCM aide à réduire les coupures forcées équivalentes de 30 % sur un parc de centrales

Le défi

Suite à plusieurs années de mesures de réduction des coûts, une société de services publics constatait des problèmes de fiabilité et de rendement sur l'ensemble de son parc, parmi ses 27 unités au charbon et au gaz et ses 15 centrales électriques. Pour aider à réduire les pannes d'équipement et mieux concentrer ses ressources de maintenance, la société a fait appel à SKF.

La solution SKF

En utilisant le processus SRCM, SKF a collaboré étroitement avec la société de services publics pour concevoir un programme de maintenance pro-actif pour tous les systèmes clés de la centrale. Après avoir étudié les systèmes pendant une période de 30 mois, SKF a élaboré un programme de maintenance planifié qui :
  • Recentre la maintenance planifiée sur les équipements critiques et les dispositifs les plus exposés aux défaillances
  • Développe les tâches de maintenance conditionnelle
  • Élimine les procédures superflues et des tâches d'interruption de service
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Améliore la disponibilité et la fiabilité

Les résultats

Le processus SRCM a été couronné de succès et la société de services publics a constaté : 
  • 30% de réduction du taux équivalent d'indisponibilité fortuite (EFOR)
  • 7 % d'augmentation de la fiabilité en période de pointe
  • 30 à 40 % de réduction des interventions correctives d'urgence
SKF logo