Découvrez des moyens d'empêcher les défaillances et prenez des mesures pour empêcher leur réapparition

Maintenance prédictive

La maintenance prédictive (PdM) vise à détecter tout état de la machine susceptible d'entraîner une défaillance et à estimer le temps restant avant la défaillance. 

Tandis que la plupart des programmes de PdM se contentent de détecter les problèmes et de faire une prévision de durée résiduelle, SKF utilise ces informations comme base d'un diagnostic qui permettra de déterminer les interventions proactives nécessaires pour prolonger la durée de service de la machine.

Maintenance proactive

Un contrat de service de maintenance proactive (PRM) SKF applique les meilleures pratiques en matière d'activités de maintenance prédictive ainsi que d'autres processus pour diagnostiquer l'origine des défaillances de manière systématique. SKF prend ensuite des mesures pour aider à empêcher que les défaillances ne se reproduisent. Le processus comprend l'utilisation d'indicateurs de performances et des contrôles opérationnels permettant d'atteindre les données de référence du secteur.

Solutions

SKF logo