Analyse des vibrations

Laissez vos équipements rotatifs tourner plus longtemps, avec moins d'arrêts

Le contrôle régulier des vibrations des machines constitue une méthode rentable de maintenance prédictive pour prolonger la durée de service des machines et éviter les arrêts non planifiés.

SKF peut réaliser une analyse régulière des vibrations des équipements d'une usine dans le cadre d'un programme de maintenance préventive ou d'un service d'Analyse des causes profondes pour déterminer la raison d'un problème de machine. Problèmes pouvant être détectés avant d'entraîner la panne des machines :
  • Défaut d'alignement
  • Balourd
  • Desserrement mécanique
  • Mauvaise lubrification
  • Arbres fléchis
  • Défauts dus au courant dans les moteurs
  • Défaillance des roulements
SKF logo