Surveillance à distance de la production d'électricité traditionnelle

Surveillance à distance
Surveillance à distance
Le Service de surveillance à distance de SKF permet à toute entreprise disposant d'un accès à Internet de mettre en œuvre un programme de maintenance prédictive (PdM) de classe mondiale pour la surveillance périodique ou continue des machines critiques. Cette solution SKF est idéale pour les usines dont le personnel entraîné aux techniques de maintenance prédictive est peu nombreux, une production dans un site éloigné de l'usine principale et pour les fabricants d'équipements originaux qui souhaitent apporter une plus-value à leurs clients. 

Avec les services d'e-maintenance de SKF, vous pouvez visualiser à distance les données les plus récentes de maintenance conditionnelle de votre site et les partager avec d'autres analystes, cadres, ingénieurs ou consultants qualifiés. De plus, vous pouvez visualiser les données dont vous avez besoin à tout instant, que vous vous trouviez dans votre usine ou à l'extérieur. De cette manière, vous gagnez en flexibilité pour augmenter l'efficacité des équipements et réduire les coûts de maintenance. 

SKF se charge de la gestion de l'ensemble du programme de surveillance à distance ou construit pour vous un ensemble sur mesure d'infrastructures clé en main que votre société pourra gérer à sa guise.
SKF logo