Lisses intermédiaires

Compensation des défauts d'alignement et de la dilatation pour améliorer la fiabilité

La lisse intermédiaire est une presse à une seule zone de pincement dans la section sécherie. Elle permet d'obtenir un papier plus lisse qu'avec le seul procédé de calandrage mécanique.

Comme la plupart des applications dans une machine à papier, les lisses intermédiaires sont sujettes à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre, que les roulements doivent être capables de compenser.

Cette section génère souvent beaucoup d'électricité statique qui peut attaquer l'acier des roulements.
SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour lisses intermédiaires peuvent aider à augmenter les performances et la durée des roulements, ainsi qu'à réduire les coûts de maintenance.

Solutions SKF pour lisses intermédiaires

SKF logo