Roulements "docteurs"

Une solution de roulement à plusieurs rangées supporte les rouleaux égalisateurs à oscillation axiale

Conçus spécialement pour supporter les rouleaux égalisateurs à oscillation axiale dans les machines à papier, les roulements radiaux à plusieurs rangées de billes de SKF aident à garder des rouleaux propres et à réduire les ruptures du papier.

Ces roulements sont équipés de plusieurs rangées de billes contenues dans une cage massive en laiton. Les pistes de roulement des bagues intérieures et extérieures ont une forme cylindrique, ce qui permet au roulement de supporter des déplacements axiaux de l'arbre par rapport au palier dans les deux sens. Des coussinets "docteurs" SKF sont également disponibles.

SKF logo