Cylindres sécheurs

Relevez les défis d'un environnement chaud

La section sécherie d'une machine à papier est contraignante pour les différents composants. Les hautes températures et les contraintes élevées au démarrage exigent des solutions qui compensent les défauts d'alignement et la dilatation axiale, a fortiori dans le cas de machines à papier de grande largeur qui tournent à des vitesses élevées.

Une répartition irrégulière du condensat accumulé dans le cylindre en raison de siphons défectueux peut entraîner un déséquilibre des charges. 

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour cylindres sécheurs peuvent aider à augmenter la fiabilité, protéger contre la contamination, réduire les coûts de maintenance et simplifier le montage.

Solutions

SKF logo