Service de remise à neuf de paliers sur couteaux

Relevez les défis d'une vitesse de fonctionnement élevée

Les paliers sur couteaux compensent la dilatation thermique du cylindre sécheur, qui se produit sous les températures atteintes dans la section sécherie. Les couteaux permettent à l'ensemble du palier d'accompagner le déplacement de l'arbre. Toutefois, des vitesses élevées de la machine à papier peuvent entraîner des vibrations et une usure des couteaux préjudiciable pour la qualité du papier.

Augmentez la qualité du papier et réduisez les coûts de maintenance

La transformation des paliers sur couteaux en paliers fixes permet l'utilisation du système de roulements auto-aligneurs SKF. Ce système intègre un roulement à rouleaux toroïdaux CARB en position de palier libre et un roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer en position de palier fixe. Ce système tolère un défaut d'alignement et la dilatation axiale de l'arbre est compensée à l'intérieur du roulement CARB sans pratiquement aucun frottement.

La transformation des paliers sur couteaux aide à obtenir :
  • Un montage plus stable
  • Une meilleure qualité de papier
  • Des coûts de maintenance réduits
SKF logo