Rouleaux de feutre

Améliorez la fiabilité des sections sécherie et presses

Comme la plupart des applications dans une machine à papier, les rouleaux de feutre sont sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre. Le montage de roulements doit donc être capable de compenser ces phénomènes.

Dans la section sécherie, les rouleaux de feutre sont soumis à des températures élevées qui mettent les composants de la machine à rude épreuve. La dilatation thermique axiale des rouleaux et des cylindres est plus élevée que dans la section humide. Dans la section presses, les rouleaux de feutre entrent en contact avec de grandes quantités d'eau de fabrication et les composants doivent donc être protégés.

Généralement, plus la machine est grosse et rapide avec des températures de vapeur élevées, plus les conditions de service des roulements, joints, paliers et lubrifiants sont contraignantes.

Concernant les machines plus anciennes, les rouleaux de feutre peuvent ne pas avoir été conçus pour les fortes charges engendrées par la tension requise pour les toiles synthétiques. Ces charges élevées peuvent avoir des répercussions sur les performances des roulements.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour rouleaux de feutre peuvent aider à prolonger la durée de service, minimiser les coûts de maintenance et simplifier le montage.

Solutions SKF pour rouleaux de feutre

SKF logo