Rouleaux aspirants

Prolongement de la durée de service et réduction des coûts de maintenance

Des rouleaux ventilés en acier, parfois dénommés rouleaux à air traversant ou à ventilation positive (PV), ont remplacé ou complété un certain nombre de cylindres sécheurs dans les sections sécherie modernes. Malgré la chaleur, l'environnement n'est pas excessivement contraignant. Toutefois, comme dans la plupart des applications dans une machine à papier, ces rouleaux sont sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre, que les roulements doivent compenser.
SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour rouleaux peuvent aider à augmenter les performances et la durée de service des roulements, ainsi qu'à réduire les coûts de maintenance.

Solutions SKF pour rouleaux aspirants

SKF logo