Système de roulements auto-aligneurs SKF
La nouvelle norme dans les montages de paliers fixes et libres

Roulement CARB à rouleaux toroïdaux
Une conception innovante, une solution idéale

Roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer
Conçu pour équiper exclusivement un palier libre, le roulement CARB constitue une solution idéale lorsqu'il est utilisé en association avec un roulement à rotule sur rouleaux dans le palier fixe. L'utilisation d'un roulement CARB en position de palier libre permet d'éviter les forces axiales internes pouvant affecter la répartition de la charge dans les montages traditionnels.
Avantages du système de roulements auto-aligneurs SKF :
- Augmentation de la durée de vie des roulements
- Allongement des intervalles de maintenance
- Amélioration de la productivité
- Diminution de la température de fonctionnement
- Réduction du niveau sonore et des vibrations
Amélioration de la classe de performance SKF Explorer
Tous les roulements à rotule sur rouleaux et roulements CARB SKF Explorer ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Avantages :- Augmentation de la durée de disponibilité
- Augmentation de la fiabilité
- Résistance à la contamination
- Augmentation des niveaux de productivité
- Réduction du niveau sonore et vibratoire
- Excellente résistance à l'usure