Cylindres Yankee

Fiabilité élevée dans des conditions difficiles

Un cylindre Yankee est un cylindre chauffé à la vapeur et travaillant donc dans des conditions hostiles. Les températures élevées provoquent la dilatation du cylindre et soumettent les bagues intérieures des roulements à de fortes contraintes.

Même si les conditions de service sont sensiblement les mêmes que pour les cylindres sécheurs, les vitesses de rotation et les températures ambiantes sont en général légèrement inférieures. Des solutions pouvant compenser un défaut d'alignement et la dilatation sont tout de même nécessaires.
SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour cylindres Yankee peuvent aider à garantir la fiabilité et un fonctionnement régulier, à minimiser les coûts de maintenance et à simplifier le montage.

Solutions SKF pour cylindres Yankee

SKF logo