Manchons de serrage et de démontage

Montage et démontage plus rapides et plus faciles

Sur certaines machines à papier, le montage et le démontage des roulements peuvent être facilités grâce à l'utilisation de manchons SKF. Les manchons de montage permettent de monter les roulements sur des arbres lisses ou épaulés. Le montage s'effectue plus facilement et aucune fixation supplémentaire sur l'arbre n'est requise. Cette solution constitue également une alternative à un usinage coûteux de l'arbre. Sur les arbres épaulés, les roulements peuvent également être montés sur des manchons de démontage. Tous les manchons haute qualité de SKF contribuent à des performances optimales et une longue durée de service des roulements.

Il est toutefois recommandé de monter les roulements directement sur une portée conique lorsqu'ils doivent fonctionner à grande vitesse et/ou lorsqu'une grande précision de rotation est requise.

SKF logo