Supercalandres

Garantie d'une qualité élevée à grande vitesse

Les supercalandres fonctionnent souvent à des vitesses élevées. Il est important que les roulements qui supportent l'enveloppe dans les rouleaux déplisseurs aient un frottement interne faible. Ceci permet d'éviter un dégagement de chaleur excessif ainsi que ses répercussions néfastes pour le papier et le revêtement des rouleaux. Les autres rouleaux dans la supercalandre doivent également être capables de fonctionner à des vitesses élevées.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour supercalandres peuvent aider à augmenter les performances des roulements, à réduire le dégagement de chaleur et les coûts de maintenance, ainsi qu'à protéger la qualité du papier.

Solutions

SKF logo