Rouleaux de tête, d'entraînement, guideurs et tendeurs

Améliorez la fiabilité malgré l'eau et les défauts d'alignement

Dans cette section, la principale difficulté réside dans la quantité d'eau de fabrication présente, source de corrosion et de problèmes de lubrification. Toutefois, comme la plupart des applications dans une machine à papier, ces rouleaux sont également sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre, que les roulements doivent compenser.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF peuvent améliorer la fiabilité, prolonger la durée de service et réduire les coûts de maintenance.

Solutions SKF pour rouleaux de tête, d'entraînement, guideurs et tendeurs

SKF logo