Section de formation

Garantie de qualité lors de la formation par voie humide

La section de formation se compose de la caisse d'arrivée et de la toile. Il s'agit d'une section critique de la machine à papier. C'est là que la qualité et la structure du produit fini sont déterminées.

Même si les conditions de fonctionnement ne sont pas extrêmement rudes pour les roulements, ces derniers doivent tout de même être en mesure de résister à l'eau utilisée pendant le processus. Comme dans toutes les applications de machines à papier, la fiabilité est un élément essentiel pour garantir une production continue.

Améliorez la fiabilité de la section de caisse d'arrivée et de toile et réduisez les coûts de maintenance
SKF propose une vaste gamme de solutions destinées à la section de formation, comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance 
  • Des outils qui aident à simplifier le montage et le démontage 
  • Des roulements hautes performances qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité des différents rouleaux : de tête, d'entraînement, guideurs, tendeurs et aspirants 
  • Des systèmes de lubrification pour appliquer du lubrifiant et former une barrière contre l'humidité

Solutions pour section de formation

Applications pour section de formation

SKF logo