Cylindres aspirants

Haute performance à grande vitesse

Les cylindres aspirants servent à aspirer l'eau de la toile et leurs conditions de fonctionnement impliquent souvent que les composants de la machine soient extrêmement sollicités. Ces cylindres sont sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre, que les roulements doivent compenser.

De plus, les cylindres aspirants doivent fonctionner à grande vitesse. Ces exigences de vitesse devraient encore augmenter à l'avenir compte tenu de l'évolution des besoins relatifs à la capacité de production.

SKF peut apporter son aide avec des solutions qui réduisent le frottement et augmentent la fiabilité.

Solutions SKF pour cylindres aspirants

SKF logo