Roulements NoWear

Un revêtement spécial pour éviter les défaillances des roulements

Conçus pour faire face à différentes causes courantes de défaillances de roulements (faibles charges, grandes vitesses), les roulements NoWear et leurs composants sont recouverts d'une matière protectrice en céramique.

Ce revêtement de pointe à faible frottement, dureté élevée et très faible propension à adhérer aux autres surfaces a fait preuve d'une grande efficacité dans la prévention des défaillances provoquées par le grippage dans des conditions de fonctionnement à faible charge et vitesse élevée.
SKF logo