Rouleaux lisses de calandre chauffés

Une précision de rotation élevée à haute température

En chauffant les rouleaux de calandre à l'eau chaude, à la vapeur ou à l'huile bouillante, il est possible d'obtenir un meilleur fini de surface. Dans cette application, les composants fonctionnent dans un environnement chaud à une vitesse relativement élevée. Une grande précision de rotation est essentielle pour obtenir un produit de qualité.

De plus, comme la plupart des applications dans une machine à papier, les rouleaux de calandre sont sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre, que les roulements doivent être capables de compenser.

Cette section génère souvent beaucoup d'électricité statique qui peut attaquer l'acier des roulements.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour rouleaux lisses de calandre chauffés peuvent aider à augmenter les performances des roulements, à réduire les coûts de maintenance, ainsi qu'à faciliter le montage et le démontage.

Solutions SKF pour rouleaux lisses de calandre chauffés

SKF logo