Tambours enrouleurs

Optimisez le fonctionnement des tambours enrouleurs et rendez le montage sûr et simple

Comme la plupart des applications dans une machine à papier, les tambours enrouleurs sont sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre, que les roulements doivent être capables de compenser.

Les conditions de service sont plutôt favorables pour les roulements de l'enrouleuse, à condition qu'ils soient protégés de la poussière. Ces roulements sont généralement lubrifiés avec une graisse qui aide les joints à faire barrage à la poussière. Lorsque des enrouleuses plus rapides sont utilisées, la lubrification par circulation d'huile est privilégiée.

Cette section génère souvent beaucoup d'électricité statique qui peut attaquer l'acier des roulements.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour tambours enrouleurs peuvent aider à augmenter les performances des roulements, à réduire les coûts de maintenance, ainsi qu'à faciliter le montage et le démontage.

Solutions SKF pour tambours enrouleurs

SKF logo