Cylindre à bombé ou couronne variable

Réduisez le frottement et améliorez la fiabilité des rouleaux

Les rouleaux de presse à bombé variable jouent un rôle essentiel dans la production de papier de qualité et assurent un égouttage uniforme sur toute la largeur de la presse. Ils fonctionnent dans un environnement humide et les roulements et les joints sont soumis à des vitesses relativement élevées dépassant parfois la limite indiquée dans le Catalogue général SKF.

En outre, dans ce type d'application, c'est la bague extérieure des roulements qui tourne. Cette caractéristique, associée à un défaut d'alignement en rotation, génère des efforts internes, un frottement supérieur et un risque de grippage plus élevé.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour rouleaux de presse à bombé variable peuvent aider à garantir la précision de rotation pour obtenir un produit de qualité, ainsi qu'à simplifier le montage.

Solutions SKF pour rouleaux de presse à bombé variable

SKF logo