Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer C08 et VQ424

Des roulements de précision à grande vitesse pour rouleaux de presse à bombé variable

Les roulements à rotules sur rouleaux SKF Explorer peuvent aider les usines à papier à augmenter le temps de disponibilité, améliorer la fiabilité, réduire la maintenance et prolonger la durée de service de nombreuses applications de cylindres et rouleaux.

Pour les rouleaux de presse à bombé variable, les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer avec la précision de rotation C08 ou la supérieure, VQ424, sont recommandés pour préserver la qualité du papier.

Amélioration de la classe de performances SKF Explorer

Tous les roulements à rotule sur rouleaux et roulements CARB SKF ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Les avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo