Rouleaux de feutre

Améliorez la fiabilité des sections presses et sécherie

Comme la plupart des applications dans une machine à papier, les rouleaux de feutre sont sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre. Le montage de roulements doit donc être capable de compenser ces phénomènes.

Dans la section presses, les rouleaux de feutre entrent en contact avec de grandes quantités d'eau de fabrication et doivent donc être protégés.

Dans la section sécherie, les rouleaux de feutre sont soumis à des températures élevées qui mettent les composants de la machine à rude épreuve. La dilatation thermique axiale des rouleaux et des cylindres est donc nettement plus élevée que dans la section de formation et la section humide.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour rouleaux de feutre peuvent aider à prolonger la durée de service, minimiser les coûts de maintenance et simplifier le montage.

Solutions SKF pour rouleaux de feutre

SKF logo