Section des presses

La précision et la fiabilité sont cruciales

Dans la section presses, le processus d'égouttage initié dans la section de formation se poursuit. L'égouttage s'effectue par le passage de la bande à travers un certain nombre de zones de pression.

La précision avec laquelle la bande de papier est entraînée à travers la section presses est déterminante pour la qualité du produit fini. C'est pourquoi la précision et la fiabilité des roulements sont essentielles.
Augmentez la fiabilité des rouleaux de la section presses et réduisez les coûts de maintenance
SKF propose une vaste gamme de solutions destinées à la section presses et comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des systèmes de surveillance de la section presses pour aider à l'obtention du meilleur comportement
  • Des outils qui aident à simplifier le montage et le démontage
  • Des roulements hautes performances qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité des différents rouleaux : de feutre, de presse lisse, de presse aspirante et de presse à bombé variable

Solutions pour section des presses

Applications pour section des presses

SKF logo