Rouleaux de presse lisse

Obtenez une précision de rotation élevée à grande vitesse

Dans les rouleaux de presse lisse, les roulements fonctionnent à des vitesses moyennes à relativement élevées, dépassant parfois la limite indiquée dans le Catalogue général SKF. L'espace entre les rouleaux de presse doit être constant pour garantir une ligne de contact précise et une bonne qualité de papier.

De même, certains rouleaux sont rectifiés pendant qu'ils tournent sur les roulements. Là encore, la précision de rotation des roulements est importante.

Pour les roulements de grandes dimensions soumis à des vitesses importantes, une exactitude de rotation élevée est essentielle. Des vibrations provenant des roulements inférieurs peuvent entraîner une épaisseur inégale du papier et une usure accélérée du feutre. Il en résulte alors des coûts de maintenance plus élevés.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour rouleaux de presse lisse peuvent aider à augmenter les performances et la durée des roulements, à minimiser les coûts de maintenance et à simplifier le montage.

Solutions SKF pour rouleaux de presse lisse

SKF logo