Rouleaux de presse aspirants

Compensez les défauts d'alignement et la dilatation de l'arbre pour obtenir une précision de rotation élevée

Comme la plupart des applications dans une machine à papier, les rouleaux de presse aspirants sont sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre, que les roulements doivent compenser.

De plus, les roulements fonctionnent à une vitesse relativement élevée dans les rouleaux de presse aspirants. L'espace entre le cylindre et le rouleau supérieur de la presse doit être constant pour garantir une ligne de contact précise et une bonne qualité de papier.

Pour les roulements de grandes dimensions soumis à des vitesses importantes, une exactitude de rotation élevée est essentielle. Des vibrations provenant des roulements inférieurs peuvent entraîner une épaisseur inégale du papier et une usure accélérée du feutre. Il en résulte alors des coûts de maintenance plus élevés.

La présence de vide affecte également la stabilité du lubrifiant dans le roulement « intérieur », entraînant souvent une défaillance prématurée des roulements. Le service Applications SKF peut vous aider en apportant des solutions à ce problème courant.
SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour rouleaux de presse aspirants peuvent aider à augmenter les performances et la durée des roulements, à minimiser les coûts de maintenance et à simplifier le montage.

Solutions SKF pour rouleaux de presse aspirante

SKF logo