Tambours d'écorçage

Une performance élevée en permanence à basse vitesse et avec des charges variables

De nombreux types différents d'écorceuses sont utilisés de nos jours. L'écorceuse mécanique est la plus utilisée et fonctionne selon un principe de frottement. Ces écorceuses doivent être en mesure de fonctionner de manière fiable à basse vitesse et avec des charges qui oscillent entre faibles et moyennes.

De plus, l'écorce peut être plus ou moins difficile à retirer en fonction du climat. Par temps froid, l'adhésion de l'écorce peut être 2 à 3 fois plus élevée qu'en été. Si les grumes sont gelées, l'écorçage peut devenir encore plus compliqué.

Les conditions de fonctionnement peuvent également varier selon l'environnement local, si les tambours fonctionnent à sec ou partiellement immergés.

Améliorez la fiabilité et réduisez les coûts de maintenance avec SKF
Indépendamment du type d'écorceuse et des conditions auxquelles elle est soumise, elle doit impérativement fonctionner de manière fiable. SKF propose une vaste gamme de solutions destinées aux écorceuses et comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des solutions hautes performances de roulements à éléments roulants ou hydrostatiques, d'étanchéité de paliers et de lubrification qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité

Solutions SKF pour tambours d'écorçage

SKF logo