Service de remise à neuf d'engrenages intermédiaires

Augmentez la vitesse et la durée de disponibilité des machines

Les anciennes machines à papier comportent des engrenages intermédiaires qui posent souvent problème lorsque la vitesse de la machine augmente.

Un ajustement libre dans le palier et des vibrations peuvent provoquer la rotation du roulement dans le logement. Ce phénomène entraîne souvent une usure du montage, un jeu supérieur entre le roulement et le palier et, en dernier lieu, l'usure et la rupture des dents de l'engrenage. Tout cela suppose des arrêts-machines et des dépenses en maintenance ainsi qu'en pièces considérables.

Une solution économique

La remise à neuf selon de nouvelles caractéristiques de conception des engrenages constitue une solution rentable pour tirer profit d'importants avantages :
  • Vitesse plus élevée et moins d'arrêts-machines
  • Maintenance simplifiée
  • Coûts de maintenance réduits et intervalles d'entretien plus longs
SKF logo