Méthode d'enfoncement axial SKF

Pour un montage précis et contrôlé des roulements

Un montage incorrect se trouve souvent à l'origine de défaillances prématurées de roulements. Pour réduire le risque d'erreurs lors du montage et allonger la durée de service des roulements, SKF a mis au point la méthode d'enfoncement axial SKF.

Un ajustement qui évite d'endommager les roulements

Cette méthode permet de monter les roulements à alésage conique de manière beaucoup plus fiable et plus simple. Un ajustement adéquat s'obtient en contrôlant l'enfoncement axial du roulement à partir d'une position prédéterminée. La méthode d'enfoncement axial SKF aide également à éviter que les roulements ne soient endommagés en raison d'un enfoncement excessif sur leur portée.
  • Un gain de temps pouvant atteindre 50 % par rapport aux méthodes de montage conventionnelles
  • Une manière facile de monter les roulements à rotule sur rouleaux
  • Pas de compétences spéciales requises
SKF logo