Analyseur SKF Microlog AX

Collecteur/analyseur de données à quatre canaux, toutes options

L'analyseur Microlog AX de SKF intègre une technologie de contrôle des vibrations de pointe qui permet de prélever les données rapidement et d'économiser ainsi du temps et de l'argent. 

Le Microlog AX offre la possibilité de mesures simultanées triaxiales ou sur 4 canaux, une cadence en temps réel et des mises à jour rapides de l'affichage, le tout sur un écran couleur VGA 6,4" facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage.

Le Microlog AX peut être personnalisé avec différentes applications pour des tâches plus complexes telles que les tests d'impact, l'enregistrement numérique, l'analyse modale, l'analyse de phénomènes transitoires et le contrôle qualité, le tout avec un seul et même appareil. Des modèles préconfigurés (AX-M, AX-S et AX-F) sont également disponibles avec une sélection de modules déjà chargés adaptés à différents besoins.

SKF logo