Raffineurs

Maîtrisez les problèmes de lubrification et optimisez le fonctionnement des raffineurs

Le processus de raffinage est vital dans l'art de la fabrication de pâte et de papier. Avant le raffinage, les fibres sont rigides et sont assez espacées. Après le raffinage, les fibres sont flexibles et leur surface est plus grande, ce qui améliore en grande mesure leur liaison. Les propriétés du papier sont directement liées au processus de raffinage.

Les raffineurs fonctionnent généralement à des vitesses moyennes ou élevées, pouvant dépasser les limites indiquées dans le catalogue général SKF, avec des charges faibles à élevées. Les raffineurs peuvent rencontrer principalement des problèmes de lubrification et de charges axiales élevées, voire de sensibilité à la précharge des butées à rotule sur rouleaux pour les raffineurs modernes.
Une vaste gamme de solutions proposées par SKF
Pour garantir une liaison optimale des fibres, les raffineurs doivent fonctionner de manière fiable et efficace. SKF propose une vaste gamme de solutions destinées aux raffineurs et comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des solutions hautes performances de roulements, d'étanchéité et de lubrification qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité

Solutions SKF pour raffineurs

SKF logo