Appareils de chauffage par induction SKF TIH 030m

Pour faciliter le montage à chaud des roulements

Plus le roulement est grand, plus la force nécessaire pour le monter est élevée. Pour compenser, le chauffage par induction reste la meilleure pratique utilisée dans le monde entier pour de nombreuses activités de montage de roulements, notamment les arbres cylindriques et les roulements qui ne peuvent pas être enfoncés facilement sur l'arbre ou dans un palier.

Si le chauffage n'est pas uniforme ou s'il est excessif, la structure métallique et les dimensions du roulement peuvent s'en trouver modifiées, ce qui pourrait réduire sa durée de service. L'appareil de chauffage par induction SKF TIH 030m peut vous aider. Ce système éprouvé assure un chauffage fiable et efficace à des niveaux prédéterminés et temporisés.

Chauffez vos roulements en toute sécurité

Équipé de composants électroniques de haute technologie, l'appareil de chauffage par induction SKF TIH 030m peut chauffer des roulements de jusqu'à 40 kg (88 lbs).

Les bobines d'induction SKF de la série TIH sont placées en dehors du boîtier de l'appareil de chauffage, ce qui permet de disposer le roulement autour de l'appareil. Une innovation considérable qui aide à réduire le temps de chauffage et la consommation d'énergie. L'utilisation des appareils de chauffage SKF TIH réduit également le temps et les efforts consacrés au montage. Enfin, ces appareils permettent d'éliminer le risque de pollution souvent présent avec les méthodes à bain d'huile.
SKF logo