Roulements rigides à billes SKF Explorer

Une conception simple mais efficace

Les roulements rigides à billes sont généralement utilisés dans les applications où un arbre doit être fixé axialement et les charges sont relativement faibles. SKF a optimisé la géométrie et la finition des pistes de roulement de ses roulements rigides à billes afin de réduire le frottement. Les surfaces roulement améliorées permettent de réduire les températures de service, d'améliorer les conditions de lubrification et de prolonger la durée des roulements.

Adaptés à une large gamme d'applications

La gamme standard de roulements rigides à billes SKF comprend différents modèles (étanches, à flasque et à segment d'arrêt) et différentes tailles de :
  • Roulements rigides à billes à une rangée
  • Roulements rigides à billes éco-énergétiques SKF
  • Roulements rigides à billes à une rangée, avec encoches de remplissage
  • Roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable
  • Roulements rigides à billes à deux rangées
  • Roulements hybrides rigides à billes à une rangée
  • Roulements rigides à billes à une rangée pour températures élevées
SKF logo