SKF optimise les intervalles de maintenance d'une usine à papier

Le défi

Les intervalles recommandés pour le changement des feutres de quatre lignes de contact dans une usine de fabrication de papier journal étaient de 28 jours, mais un des feutres devait être changé tous les 25 jours. En raison des coûts de démarrage élevés, les quatre feutres étaient remplacés tous les 25 jours, soit 15 fois par an au lieu des 13 fois recommandées. À raison de 35 000 $ par feutre et d'une moyenne de 80 000 $ pour les coûts liés à la perte de production pour chaque remplacement, le coût différentiel annuel était important.

La solution SKF

Pour se concentrer plus spécifiquement sur le feutre suspect, les ingénieurs de SKF ont installé des points de mesure supplémentaires sur un système de maintenance conditionnelle en ligne SKF Multilog IMx déjà en place dans la section presses.

Le résultat

Le recentrage de la surveillance sur les composants clés pour le comportement dans la section presses a permis à l'usine de papier d'atteindre son objectif d'intervalles de 28 jours, avec des économies annuelles de 297 000 €.

Synthèse du rendement sur capital investi (RCI)
  • Coût d'un remplacement de feutre supplémentaire, main-d'œuvre comprise : 219 000 €
  • Perte de production : 125 000 €
  • Coûts totaux : 344 000 €
  • Coût de l'investissement dans la solution SKF : 47 000 €
  • Économies nettes : 297 000 €
  • RCI au bout de 12 mois : 633 %
SKF logo