Des paliers sur couteaux transformés par SKF augmentent le RCI de 633 %

Le défi

Les machines d'une usine à papier avaient tout le potentiel nécessaire pour augmenter la productivité, mais les vitesses de fonctionnement élevées requises pour atteindre les objectifs de production engendraient également de hauts niveaux de vibrations. Pour éviter que ces vibrations endommagent les roulements et entraînent des arrêts-machines, les vitesses ont été réduites de 4 %, mais ce ralentissement a également supposé une réduction de 4000 tonnes de la production annuelle.

La solution SKF

En travaillant en étroite collaboration avec les techniciens de l'usine, un spécialiste SKF en matière de papier a déterminé que le système de roulements auto-aligneurs et le palier sur couteaux des machines classiques (conçus pour permettre la dilatation de l'arbre) n'arrivaient pas à compenser les changements importants du comportement de l'arbre engendrés par les vitesses de plus en plus élevées.

SKF a recommandé d'intégrer un roulement à rouleaux toroïdaux CARB dans un palier sur couteaux transformé afin de compenser les défauts d'alignement et le déplacement axial. La conception du palier sur couteaux a également été modifiée pour en faire un palier fixe.

Le résultat

Ce nouveau montage s'est traduit par un rendement sur capital investi de 663 % grâce à la réduction des arrêts-machines et à l'augmentation de la productivité.

Synthèse du rendement sur capital investi (RCI)
  • Économies par machine grâce à l'élimination des pertes de vitesse : 528 000 €
  • Investissement dans la transformation du palier sur couteaux de SKF et le roulement CARB : –72 000 €
  • Économies totales : 456 000 €
  • RCI total : 633 %

SKF logo