La méthode SKF de montage par enfoncement axial aide un fabricant de papier à atteindre un RCI de 510 % en un an

Le défi

Les roulements de la bobineuse d'un fabricant de papier rencontraient des problèmes de températures élevées et irrégulières entraînant leur défaillance prématurée. Ces défaillances se traduisaient par des arrêts-machines, ainsi que des coûts de réparation et de remplacement significatifs. Une étude a déterminé que le personnel de maintenance de l'usine utilisait des marteaux pour monter les roulements et n'obtenait pas le jeu interne adéquat.

La solution SKF

De toute évidence, l'usine avait besoin d'une solution qui l'aiderait à monter et démonter les roulements correctement - et réduire ainsi le risque d'endommagement de la portée pendant le montage. SKF a proposé la méthode de montage par enfoncement axial pour un montage précis.

Le résultat

En un an, cette technique a permis une réduction considérable du besoin de remplacement des roulements, ainsi qu'une baisse de 75 % du temps de montage. Cela s'est traduit au final par une diminution considérable des arrêts machines et des coûts associés.

Synthèse du rendement sur capital investi (RCI) sur une période de 1 an :
  • Augmentation de la disponibilité opérationnelle/diminution des arrêts-machines : 16 060 €
  • Réduction des coûts (montage/démontage des roulements et réparations) : 5680 €
  • Total des bénéfices sur un an : 21 740 €
  • Coût de l'investissement dans la solution SKF : -3560 €
  • Avantages : 18 180 €
  • Rendement sur capital investi : 510 %
SKF logo